20 MM

20 MM
20 MM

Eje, 60 Case, 19.99 / 20.00 mm Diámetro, Clase MM (h6), Acero, 60 Rockwell C mín., 202 in Largo +/- 0,80 mm

Lead Time:  1 Day  *

  • Thomson 60 Case LinearRace® shafting is manufactured to the highest quality standards. Using 60 Case® LinearRace shafting with Thomson Ball Bushing bearings ensures optimal bearing performance and travel life.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]20 mm
Diámetro real [d]19.99 / 20.00 mm 
Longitud202 in +/- 0,80 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial0.20 Ra µm 
ClaseClase MM (h6) 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0,0254 mm por pie acumulativa (0,051 mm TIR) 
MaterialAcero 
Material, ShaftAcero 
Profundidad de la carcasa1.52 mm
Redondez0.0020 mm
Unión cónica0.0025 mm
Weight12.7 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: